Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.
productfamily.specification

Spécifications

Température de service : +14 °F à +212 °F
Milieu d'utilisation : huile minérale, autre milieu sur demande
Pression de service max. : 232 PSI
Pression d’essai : 333 PSI
Raccordement de traitement standard : SAE-à flasque 3000 PSI
Matériau de boîtier : acier inoxydable
Matériau d’étanchéité : Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande
Position de montage : verticale
Raccordements de drain et de purge : BSPP ½
Raccordements de mesure : BSPP ¼
Comment acheter des produits Eaton