Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EH | FR

Les filtres haute pression en acier inoxydable de la série EH sont adaptés jusqu'à une pression de service de 6000 psi (420 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres EH d’Eaton sont montés à flasque sur le circuit hydraulique.

EH | FR
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
6000 psi (420 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Tous les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides hydrauliques synthétiques et huiles de lubrification.
Comment acheter des produits Eaton