Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

EHPF

Le filtre haute pression en acier inoxydable de la série EHPF est adapté jusqu'à une pression de service de 4568 psi (315 bar). Les pointes de pression peuvent être absorbées avec une marge de sécurité suffisante. Les filtres EHPF sont montés à flasque sur la surface de montage.

EHPF
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
4568 psi (315 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Matériau de filtre plissé en forme d’étoile
  • Résistance à la corrosion
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Sens du débit de l’extérieur vers l’intérieur
  • Longue durée de vie

Applications

  • Fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants.

 

Comment acheter des produits Eaton