Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HP3

Les filtres haute pression de la série HP3 sont fabriqués en acier au carbone et peuvent supporter une pression maximale de 6 000 psi (420 bar). Les filtres HP sont montés en ligne et sont dotés d’indicateurs DP visuels/électriques. Des valves de dérivation et d’inversion sont disponibles.

HP3
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
6 000 psi (420 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Matériau de filtre plissé en forme d’étoile
  • Sens du débit de l’extérieur vers l’intérieur
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Tous les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton