Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HPF, HPFO

Les filtres à pression de la série HPF ont un collecteur avant et sont adaptés jusqu'à une pression de service de 4568 psi (315 bar). Les filtres HPF sont montés par un flasque sur le circuit hydraulique et sont dotés d’indicateurs DP visuels/électriques.

HPF, HPFO
Type de filtre
Collecteur monté
Pression de service maximale
4568 psi (315 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Matériau de filtre plissé en forme d’étoile
  • Sens du débit de l’extérieur vers l’intérieur
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Tous les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides synthétiques et des lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur