Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HPV

Les filtres à pression de la série HPV sont faits d’acier au carbone et sont adaptés jusqu'à une pression de service de 6000 psi (420 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres HPV sont montés en ligne.

HPV
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
6 000 psi (420 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Matériau de filtre plissé en forme d’étoile
  • Sens du débit de l’extérieur vers l’intérieur
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Tous les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • La plupart des fluides synthétiques et des lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur