Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

HPZ

Les filtres haute pression de la série HPZ sont placés dans le canal d’alimentation en pression devant la valve hydraulique à protéger.

Les filtres à pression pour piles sandwich avec jauge maîtresse pour orifices selon le DIN 24340-A6 sont conçus pour montage de verrouillage vertical.  Les filtres sont disponibles en exécution côté droit ou côté gauche, avec ou sans indicateur de colmatage. Les filtres peuvent donc être installés selon les applications de montage et entretien correspondantes.

HPZ
Type de filtre
Collecteur monté
Pression de service maximale
5075 psi (350 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Exécution côté droit et côté gauche
  • Montage verrouillé vertical
  • Matériau de filtre plissé en forme d’étoile
  • Sens du débit de l’extérieur vers l’intérieur
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie
Comment acheter des produits Eaton