Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAXILINE MBF

Le boîtier à poches multiples filtrantes MAXLINE MBF d’Eaton est convivial, économique et conçu pour des applications et processus multiples à grand volume. Ce boîtier de poches multiples filtrantes est équipé d’une fermeture de couvercle à boulon à œil robuste éprouvée et facile à utiliser.

MAXILINE MBF
# poches
3+
Fermeture
Œillets
Conception
Poches multiples haute capacité

Caractéristiques principales

  • Disponible en acier inoxydable Type 304, acier inoxydable Type 316 ou acier au carbone avec joints toriques Buna N de série. Les joints toriques Viton sont disponibles en option. 
  • Un mécanisme de levage du couvercle assisté par ressort à contrepoids équilibre parfaitement le couvercle, lui offrant une sensation de "légèreté".  L’ouverture et la fermeture du couvercle se font du "bout des doigts".
  • Une entrée latérale et une sortie par le bas offrent un drainage simple et complet.  Une option de sortie tangentielle est disponible pour réduire la hauteur du boîtier, facilitant le remplacement de poches filtrantes. 
  • Un maintien à 3 points unique garantit une étanchéité haute qualité entre la poche filtrante et le corps du boîtier.  Un outil spécial fourni permet un fonctionnement simple et efficace.
  • Le volume de boîtier est optimisé pour réduire la perte de produit.
  • Disponible en quatre tailles de 3, 4, 6, 8 ou 12 pour les poches filtrantes double longueur de taille 02 standard.

Applications MAXILINE MBF clés :

  • Automobile
  • Agroalimentaire
  • Traitement chimique
  • Peintures, encres, résines et revêtements
  • Électronique
  • Pétrochimie
  • Traitement des eaux municipales
  • Traitement des eaux industrielles
  • Pâte et papier
  • Produits pharmaceutiques
  • Lubrifiants, fluides de métallurgie
  • Solvants
Comment acheter des produits Eaton