Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAXILINE VMBF

Le boîtier de poches multiples filtrantes MAXLINE VBMF d’Eaton est convivial, économique et conçu pour des applications à grand volume et les processus nécessitant des remplacements fréquents de la poche filtrante. Idéal pour les processus par lots et les applications à forte teneur en saletés. Ce boîtier de poches multiples filtrantes est doté du mécanisme d’ouverture QIC-LOCK qui permet de remplacer facilement, rapidement et en toute sécurité la poche filtrante pour une meilleure productivité et des coûts d’opération réduits.  

MAXILINE VMBF
# poches
3+
Fermeture
Collier
Conception
Poches multiples haute capacité

Caractéristiques principales

  • Disponible en acier inoxydable Type 304, acier inoxydable Type 316 ou acier au carbone avec joints toriques Buna N de série. Les joints toriques Viton sont disponibles en option.
  • Un mécanisme de levage du couvercle assisté par ressort à contrepoids équilibre parfaitement le couvercle, lui offrant une sensation de "légèreté". L’ouverture et la fermeture du couvercle se font du "bout des doigts".
  • Le mécanisme d’ouverture et de fermeture rapide QIC-LOCK permet un fonctionnement simple et convivial pour un minimum d’interruptions lors du remplacement des poches. Limite les interruptions pour optimiser la productivité et réduire les coûts d’opération.
  • Un maintien à 3 points unique garantit une étanchéité haute qualité entre la poche filtrante et le corps du boîtier. Un outil spécial fourni permet un fonctionnement simple et efficace.
  • Une entrée latérale et une sortie par le bas offrent un drainage simple et complet. Une sortie tangentielle standard réduit la hauteur du boîtier.
  • Disponible en trois tailles de 4, 6 ou 8 pour les poches filtrantes double longueur de taille 02 standard.

Applications MAXILINE VMBF clés :

  • Automobile
  • Agroalimentaire
  • Traitement chimique
  • Peintures, encres, résines et revêtements
  • Électronique
  • Pétrochimie
  • Traitement des eaux municipales
  • Traitement des eaux industrielles
  • Pâte et papier
  • Produits pharmaceutiques
  • Lubrifiants, fluides de métallurgie
  • Solvants

FACILE À UTILISER

La conception MAXILINE VMBF SE empêche d’ouvrir le couvercle avant que la cuve n’ait été correctement aérée. Déplacer le levier de verrouillage de sécurité vers le haut permet d’aérer la cuve tout en déverrouillant le collier pour ouverture. Un mécanisme de broche fileté, actionné par une roue à main, ouvre le collier afin que le couvercle puisse être soulevé à l’aide d’une charnière à ressort. Le processus entier se déroule en moins de 30 secondes par rapport aux 10 MINUTES ou plus nécessaires à l’ouverture d’une cuve avec fermeture boulonnée. La cuve ne peut pas être remise sous pression jusqu’à ce que le collier QIC-LOCK ait été entièrement fermé et que le verrouillage de sécurité ait été actionné pour fermer la valve d’aération.

Verrou rapide MAXILINE VMBF

Le boîtier de poches multiples filtrantes MAXILINE VMBF est doté du couvercle QIC-LOCK qui s’ouvre et se ferme en 30 secondes

Comment acheter des produits Eaton