Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MAXILINE VMDE

Le boîtier de poches multiples filtrantes MAXILINE VMDE d’Eaton est convivial, parfaitement étanche et est conçu pour une filtration sûre et une réduction de la perte de produit. Idéal pour les traitements par lot qui demande la plus grande qualité de filtration. 

Ce boîtier de poches multiples filtrantes est doté du mécanisme d’ouverture QIC-LOCK. La construction de couvercle plat, associé aux joints d’étanchéité de poches filtrantes SENTINEL d’Eaton, scelle parfaitement le couvercle et réduit la quantité de produit résiduel sur la surface intérieure. Cela réduit la perte de produit, les déversements et rend le nettoyage plus facile. Les unités sont disponibles en configuration à 4 poches filtrantes et sont fournies de série avec des paniers de retenue en acier inoxydable pour poches filtrantes de taille 02. 

MAXILINE VMDE
# poches
3+
Fermeture
Collier
Conception
Poches multiples haute capacité

Caractéristiques principales

  • Le mécanisme d’ouverture QIC-LOCK permet de remplacer facilement, rapidement et en toute sécurité la poche filtrante pour une meilleure productivité et des coûts d’opération réduits. Idéal pour les processus nécessitant des remplacements de poches filtrantes fréquents, tels quel les applications par lot
  • Le verrouillage de sécurité automatique pour le boîtier d’aération (le couvercle ne peut pas être ouvert si le boîtier est sous pression)
  • Un mécanisme de levage du couvercle assisté par ressort, à contre-balancier, permet une ouverture rapide et facile par une seule personne, même pour les larges couvercles
  • La conception à couvercle plat améliore l’étanchéité, réduit la perte de produits et rend le remplacement de poches filtrantes plus propre
  • L’alimentation directe des poches filtrantes via des entrées individuelles génère un débit laminaire. Cela garantit une formation de cake optimale pour une meilleure amélioration des performances de filtration
  • Les pieds de support en acier inoxydable à usage intensif sont inclus
  • Conçu selon la Section VIII, Division 1 du code ASME (norme américaine), « AD 2000-Merkblätter », EN 13445 et PED (norme en EMEA)

Applications MAXILINE VMDE clés

  • Filtration large > 500 μm
  • Filtration moyenne >1 0 μm
  • Filtration fine < 10 μm
  • Filtration préalable
  • Filtration de sécurité
  • Volume élevé
  • Filtration de lot
  • Filtration de circuit
  • Solvants, peintures
  • Gras et huiles
  • Solutions acides, basiques
  • Pétrochimie
  • Eau, eaux usées
  • Industrie chimique
  • Nettoyage du métal
  • Automobile
  • Peinture et vernis
  • Traitement des eaux

Options

  • Disponible en acier inoxydable 304 ou 316 pour haute résistance à la corrosion
  • Quatre boîtiers de poches filtrantes pour poches filtrantes 01 et 02
  • Les joints toriques Buna-N pour le couvercle sont de série. Des joints en caoutchouc silicone et joints d’étanchéité EPDM, Viton, PTFE Viton encapsulés sont disponibles
  • Raccordements E/S multiples pour s’adapter aux applications
  • La conception à profil bas avec entrée latérale et sortie tangentielle offre un drainage complet facile et réduit la hauteur du boîtier pour simplifier le remplacement des poches filtrantes. Nul besoin d’échelles, de tabourets ou de passerelles
Comment acheter des produits Eaton