Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MDD

Les filtres à pression à commutation de la série MDD sont adaptés jusqu'à des pressions de service 2900 psi (200 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres duplex peuvent être entretenus sans interruption. La partie supérieure est dotée d’une valve à commutation à trois voies qui permet de commuter le débit du côté filtre sale au côté filtre propre sans interrompre le fonctionnement.

MDD
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
2900 psi (200 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.

Applications :

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants.
Comment acheter des produits Eaton