Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MF, MFO

Le filtre à pression moyenne de la série MFO d’Eaton est un filtre monté sur collecteur avec indicateur. La série MF 30 est adaptée pour une pression de service jusqu’à 2320 psi (160 bar). Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres sont montés à flasque sur le circuit hydraulique.

MF, MFO
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
2320 psi (160 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications :

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants.
Comment acheter des produits Eaton