Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MNL

Les filtres moyenne pression de la série MNL d’Eaton sont adaptés à une pression de service allant jusqu’à 2320 psi (160 bar) et sont dotés d’éléments conformes à la norme DIN 24 550 T3. Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres MNL sont montés en ligne.
MNL
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
2320 psi (160 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.

Applications

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton