Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

MNU

Les filtres moyenne pression d’Eaton de la série MNU peuvent supporter une pression maximale de 3600 psi (248 bar) et sont dotés d’éléments filtrants conformes à la norme DIN 24550, T3. Les pointes de pression sont absorbées par une marge de sécurité suffisante. Les filtres MNU sont montés par un flasque sur le circuit hydraulique et sont dotés d’indicateurs DP visuels/électriques.

MNU
Type de filtre
Collecteur monté
Pression de service maximale
3600 psi (248 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur