Notre site internet Eaton utilise des cookies pour vous offrir une navigation optimale. Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies ainsi que notre politique de protection des données personnelles.
Les crépines de pipeline en fonte à autonettoyage automatique Modèle 2596 d’Eaton sont disponibles en 10”, 12”, 14” et 16”. Le Modèle 2596 est reconnu dans
de nombreux secteurs pour son débit continu, son entretien simplifié et son fonctionnement sans soucis.
La crépine autonettoyante automatique Modèle 2596, conçue pour la dépose continue de solides entraînés par des liquides dans les systèmes de pipeline, est disponible dans des tailles allant de 2” à 8” dans une construction moulée et de 10” à 60” dans une construction fabriquée. La conception et la construction sont conformes aux normes générales de l’ASME Sec. VIII, Div. 1. Une large gamme de conceptions de crépine et de tailles de perforation/mailles est disponible, ainsi que des conceptions personnalisées et des matériaux peu courants.
Taille | Valeur | Taille | Valeur |
2" | 78 | 14" | 4150 |
3" | 163 | 16" | 5100 |
4" | 295 | 18" | 6900 |
6" | 580 | 20" | 8100 |
8" | 1150 | 24" | 10100 |
10" | 2050 | 30" | 16900 |
12" | 3050 | ||
* Pour les eaux avec des paniers perforés propres |
Dimensions approximatives (pouces) |
Poids approximatifs (lb) | |||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | J | K | M | P | L | Sec | Humide | Couverture |
10” | 38 1⁄4 | 19 3⁄4 | 35 3⁄4 | 64 3⁄4 | 90 | 8 9⁄16 | 2 | 7⁄8 | 10 11⁄16 | 12 1⁄2 | 24 1⁄2 | 1840 | 2615 | 705 |
12” | 36 1⁄4 | 19 3⁄4 | 35 3⁄4 | 64 3⁄4 | 90 | 8 9⁄16 | 2 | 7⁄8 | 10 11⁄16 | 12 1⁄2 | 24 1⁄2 | 1880 | 2675 | 705 |
14” | 44 | 22 1⁄16 | 42 5⁄16 | 76 1⁄2 | 112 | 8 9⁄16 | 2 | 7⁄8 | 10 7⁄8 | 13 1⁄2 | 29 5⁄8 | 2810 | 4360 | 1050 |
16” | 44 | 22 1⁄16 | 42 5⁄16 | 76 1⁄2 | 112 | 8 9⁄16 | 2 | 7⁄8 | 10 7⁄8 | 13 1⁄2 | 29 5⁄8 | 2850 | 4400 | 1050 |