Applications :
- Industrie de transformation
- Secteur de l’énergie
- Secteur de la pâte & du papier
- Usines de traitement des eaux usées
- Secteur des métaux primaires
- Boîtier d’irrigation/de pompe
Les crépines de pipeline autonettoyantes automatiques fabriquées Modèle 2596 d’Eaton sont disponibles dans les tailles suivantes : 10”, 12”, 14”, 16”, 18”, 20”, 24”, 30”, 36”, 48” et tailles spéciales sur demande. Un flux continu, un entretien simplifié et un fonctionnement sans soucis sont ce qui caractérise le Modèle 2596 dans de nombreux secteurs.
Applications :
La crépine autonettoyante automatique Modèle 2596, conçue pour la dépose continue de solides entraînés par des liquides dans les systèmes de pipeline, est disponible dans des tailles allant de 2” à 8” dans une construction moulée et de 10” à 48” et tailles spéciales sur demande dans une construction fabriquée. La conception et la construction sont conformes aux normes générales de l’ASME Sec. VIII, Div. 1. Une large gamme de conceptions de crépine et de tailles de perforation/mailles est disponible, ainsi que des conceptions personnalisées et des matériaux peu courants.
Taille | Valeur | Taille | Valeur |
2" | 78 | 14" | 4150 |
3" | 163 | 16" | 5100 |
4" | 295 | 18" | 6900 |
6" | 580 | 20" | 8100 |
8" | 1150 | 24" | 10100 |
10" | 2050 | 30" | 16900 |
12" | 3050 | ||
* Pour les eaux avec des paniers perforés propres |
Dimensions approximatives (pouces) |
Poids approximatifs (lb) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H |
K | L | Sec | Humide | Couverture |
10” | 38 | 30 |
88 |
90 |
40 |
2 |
16 | 3/4 | 22 13/100 | 1200 | 2400 | 650 |
12” | 42 |
30 |
88 |
90 |
40 |
2 |
18 |
3/4 | 26 13/100 | 1300 | 2700 | 700 |
14” | 44 |
32 |
101 |
103 |
46 |
2 |
22 |
7/8 | 32 13/100 | 2000 | 4400 | 850 |
16” | 44 |
33 |
101 |
103 |
46 |
2 |
22 |
7/8 | 32 13/100 | 2050 | 4450 | 850 |
18” | 50 | 36 | 117 | 120 | 48 | 3 | 23 | 7/8 | 34 13/100 | 3500 | 8300 | 1280 |
20” | 54 | 37 | 120 | 123 | 50 | 3 | 25 |
7/8 | 38 13/100 | 3700 | 10000 | 1480 |
24" | 54 | 39 | 124 | 127 | 54 | 3 | 25 | 7/8 | 38 13/100 | 3830 | 10160 | 1480 |
30" | 64 | 51 | 147 | 151 | 76 | 3 | 30 | 7/8 | 48 13/100 | 5000 | 13400 | 2000 |
36" | 84 | 56 | 176 | 182 | 72 | 6 | 37 | 1 1/8 | 66 | 9360 | 24735 | 4520 |
Les modèles 48" et tailles spéciales peuvent être fabriqués sur demande, contactez Eaton. |