Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modèle 2596 2 à 8 pouce

Les crépines de pipeline à autonettoyage unique Modèle 2596 coulé d’Eaton 2" à 8" sont disponibles en fonte ou acier inoxydable. Les crépines sont disponibles en tailles 2”, 3”, 4”, 4”L, 6” et 8” et sont dotées de la technologie Cenpeller™ d’Eaton, qui est composée d’une plaque à aubes unique positionnée à l’entrée de l’élément de crépine, là où il entre en contact avec le débit avant d’entrer dans l’élément. La vanne déplace le débit entrant dans un mouvement circulaire, poussant les débris contre la surface de la crépine plutôt que l’élément et les ouvertures. Les débris logés peuvent avoir une influence négative sur la pression différentielle dans la crépine, entraînant une interruption de la crépine, tandis que l’élément est nettoyé manuellement.

Modèle 2596 2 à 8 pouce
Technologie
Lavage à contre-courant
Matériau
Fonte ou acier inoxydable
Débit
jusqu’à 1800 gpm (409 m³/h)

Caractéristiques principales

  • Débits d’entrée jusqu’à 1800 gpm (409 m3/h)
  • Une large sélection d’options de crépine
  • Lavage à contre-courant automatique pour un entretien sans opérateur et un minimum d’effluents de lavage à contre-courant
  • Joint d’arbre idL™ exclusif pour une longue durée de vie avec des entretiens sans fuite, disponible jusqu’à 24" uniquement
  • Ensemble modulaire unitaire pour un entretien facile
  • Technologie Cenpeller pour un lavage à contre-courant plus efficace et complet
  • Construction en fonte ou acier inoxydable
  • Moteur haut rendement

Applications :

  • Industrie de transformation
  • Secteur de l’énergie
  • Secteur de la pâte & du papier
  • Usines de traitement des eaux usées 
  • Secteur des métaux primaires
  • Boîtier d’irrigation/de pompe

Fonctionnement - Crépine autonettoyante automatique Modèle 2596 - Filtration Eaton

La crépine autonettoyante automatique Modèle 2596, conçue pour la dépose continue de solides entraînés par des liquides dans les systèmes de pipeline, est disponible dans des tailles allant de 2” à 8” dans une construction moulée et de 10” à 60” dans une construction fabriquée. La conception et la construction sont conformes aux normes générales de l’ASME Sec. VIII, Div. 1. Une large gamme de conceptions de crépine et de tailles de perforation/mailles est disponible, ainsi que des conceptions personnalisées et des matériaux peu courants.

Comment acheter des produits Eaton