Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modèle 52

Le Modèle 52 de type valve papillon d’Eaton est une crépine à panier duplex spécialement conçue pour éliminer du débit du système les particules pouvant causer des dommages. Il n’est jamais nécessaire de l’interrompre pour le nettoyage, le circuit peut fonctionner en continu. Le débit est commuté d’une chambre de panier à l’autre par une paire de valves papillon haute qualité synchronisées. Lorsqu’un panier de crépine est plein, le débit est commuté à l’autre. Le premier panier est déposé, nettoyé et est prêt pour une nouvelle utilisation.

Type de fabrication
Coulé
Matériaux
Fonte, bronze
Pression nominale
150-200 psi (10,3-13,8 bar)

Caractéristiques principales

  • Débit continu - aucune interruption pour le nettoyage du panier
  • Conception de valve papillon compacte
  • Couvercles à ouverture rapide
  • Paniers à conception convolutée
  • Drain fileté
  • Panier en acier inoxydable perforé ou en maille
  • Évacuation d’air
  • Arrêt positif

Options

  • Construction en fonte ductile
  • Perforations de panier de 1/32" à 1/2"
  • Maille de panier 20, 40, 60
  • Paniers Monel
  • Valves de ventilation
  • Valves de vidange
  • Robinets 1/4" NPT
  • Manomètre différentiel et raccordements de contacteur
  • Inserts de panier magnétiques

 

Applications

  • Eaux usées
  • Systèmes de buse de pulvérisation
  • Protection de l’échangeur thermique
  • Tours de refroidissement
  • Eau d’alimentation du chauffe-eau
  • Fluides d’usinage
  • Injection de puits profond
  • Systèmes de détartrage
  • Systèmes d’huile de lubrification
  • Irrigation
  • Revêtement papier
  • Raffinage

Tableau de sélection

Taille Matériau Filetage de raccordement Joints d’étanchéité Pression nominale
10" à 12" Fer À flasque 125# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
10" à 12" Bronze À flasque 150# Buna-N 200 psi (13,8 bar)
14" à 18" Fer À flasque 125# Buna-N 150 psi (10,3 bar)
14" à 18" Bronze À flasque 150# Buna-N 150 psi (10,3 bar)

Facteurs Cv*

Taille Valeur Taille Valeur
10" 1300 16" 3400
12" 2000 18" 4900
14" 2900 - -
* Pour les eaux avec des paniers perforés propres

Dimensions (po/mm)

                         
Taille du tuyau A B C D E F G H J K L M
10 45
1143
51
1295 
26
660
52
1321
22-1/2
572
19
483
32
813
30-1/4
768
18
457
12-3/16
310
29
737
49
1245
12

62

1574

64

1626

32

813

66

1676

31

787

23

584

41

1041

36-5/8

924

16

406

16-3/4

425

38

965

66

1676

14

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35 -1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

16

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35 -1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

18

72

1829

76

1930

38

965

79

2007

35 -1/2

902

27

686

48

1219

44-3/4

1137

24

610

18-3/4

476

44-1/2

1130

77

196

Dimensions (po/mm)

            Poids (lb / kg)
Taille du tuyau N P Q R S Fer Bronze
10 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

1600

727

2003 

910

12 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

2650

1205

3318

1508

14 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4300

1955

5384

2447

16 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4400

2000

5509

2504

18 1-1/2 1/2

1

32

1

32

1/4

4600

2087

 
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-1.jpg
Model-52-10-18-inch-Basket-Strainer-2.jpg
Comment acheter des produits Eaton