Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modèle 570

La crépine à panier Modèle 570 Duplex d’Eaton a été spécialement conçue pour retirer les particules pouvant provoquer des dommages dans les grands volumes d’eau et d’autres médias de traitement de manière efficace et économique.  Elle fonctionne en continu et le débit du pipeline n’a jamais à être interrompu pour le nettoyage du panier de la crépine.  Le débit est commuté d’une chambre de panier à une autre grâce à un mécanisme de porte coulissante actionné par des roues à main.  Le mécanisme de disque de valve flottante se déplace facilement et ne lie pas.  La tige de service de la valve est entièrement enfermée, ce qui la protège du débit du fluide.

Modèle 570
Type de fabrication
Coulé
Matériaux
Fonte, acier au carbone, bronze
Pression nominale
125-300 psi (8,6-20,7 bar)

Caractéristiques principales

  • Débit continu - aucune interruption pour le nettoyage du panier
  • Conception à porte coulissante
  • Huit paniers par crépine (quatre de chaque côté)
  • Couvercle boulonné
  • Compact
  • Drain fileté
  • Paniers en acier inoxydable perforés ou en maille standard
  • Entraînement synchronisé pour un équilibrage de la pression
  • Ensemble d’équilibrage de la pression

Options

  • Construction en acier inoxydable
  • Perforations de panier de 1/32" à 1/2"
  • Maille de panier 20, 40 ou 60
  • Paniers Monel
  • Valves de ventilation
  • Valves de vidange
  • Bossoir de levage de couvercle
  • Manomètre différentiel et raccordements de contacteur
  • Joints à flasque de panier
  • Inserts de panier magnétiques
Applications
  • Eaux usées
  • Systèmes de buse de pulvérisation
  • Protection de l’échangeur thermique
  • Tours de refroidissement
  • Eau d’alimentation du chauffe-eau
  • Fluides d’usinage
  • Injection de puits profond
  • Systèmes de détartrage
  • Systèmes d’huile de lubrification
  • Irrigation
  • Revêtement papier
  • Raffinage
Comment acheter des produits Eaton
Trouver un distributeur