Options
- Perforations de panier de 1/32" à 1/2"
- Panier en maille de 20, 40, 60
- Paniers Monel
- Valves de ventilation
- Valves de vidange
- Robinets 1/4" NPT
- Inserts de panier magnétiques
- Manomètre différentiel et raccordements de contacteur
La crépine de panier simple Modèle 73 d’Eaton , avec son débit à flux direct, réduit considérablement la perte de pression et offre une crépine compacte qui peut s’adapter dans les endroits étroits. Type homologué par l’American Bureau of Shipping (ABS) pour concepteurs, constructeurs et propriétaires de navires.
Options
Applications
Taille | Matériau | Filetage de raccordement | Joints d’étanchéité | Pression nominale |
10" à 12" | Fer | À flasque 125# | Buna-N | 200 psi (13,8 bar) |
10" à 12" | Bronze | À flasque 150# | Buna-N | 200 psi (13,8 bar) |
14" à 18" | Fer | À flasque 125# | Buna-N | 150 psi (10,3 bar) |
14" à 18" | Bronze | À flasque 150# | Buna-N | 150 psi (10,3 bar) |
Taille | Valeur |
10" | 2300 |
12" | 3200 |
14" | 5000 |
16" | 6000 |
18" | 7000 |
* Pour les eaux avec des paniers perforés propres |
Poids net (lb / kg) | |||||||||
Taille du tuyau | A | B | C | D | F | G | H | Fer | Bronze |
10 | 23,00 / 584 | 11,00 / 279 | 12,19 / 310 | 29,00 / 737 | 47,00 / 1194 | 19,00 / 483 | 15⁄16 / 24 | 420 / 191 | 500 / 227 |
12 | 27,00 / 686 | 13,00 / 330 | 16,75 / 425 | 38,00 / 965 | 67,00 / 1702 | 23,00 / 584 | 1 / 25 | 550 / 250 | 825 / 374 |
14 | 31,00 / 787 | 15,50 / 394 | 18,75 / 476 | 45,00 / 1143 | 77,00 / 1956 | 27,00 / 686 | 1 / 25 | 850 / 386 | 1150 / 522 |
16 | 31,00 / 787 | 15,50 / 394 | 18,75 / 476 | 45,00 / 1143 | 77,00 / 1956 | 27,00 / 686 | 1 / 25 | 975 / 443 | 1400 / 635 |
18 | 31,00 / 787 | 15,50 / 394 | 18,75 / 476 | 45,00 / 1143 | 77,00 / 1956 | 27,00 / 686 | 1 / 25 | 1000 / 454 | — |