Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modèle 950B Couvercle d’ouverture rapide

Les crépines duplex fabriquées Modèle 950B d’Eaton fonctionnent en continu et sont dotées de deux boîtiers de panier à crépine raccordés par quatre vannes actionnées individuellement. Lorsque le panier dans le premier boîtier est plein, il est facile de commuter le débit vers le second en utilisant l’ensemble de vanne papillon. Retirez, nettoyez ou remplacez le premier panier pour réutilisation ; le pipeline ne s’arrête jamais.

Modèle 950B Couvercle d’ouverture rapide
Type de fabrication
Fabriquée
Matériaux
Acier au carbone, acier inoxydable
Température de service max.
450 °F (232 °C)

Caractéristiques principales

  • Conception entrée/sortie décalée
  • Perforations de panier de 1/32" à 1"
  • Classe ANSI 150, 300 ou 600 à flasque
  • Sens vertical ou horizontal
  • Faible chute de pression
  • Crépine convolutée pour une plus grande zone de surface avec des perforations de 1/16" à 1/2"
  • Doublures en maille 20 à 60 pour des applications de filtration fine

Couvercle d’ouverture rapide de crépine décalée duplex Modèle 950B (QOC) 2-24 pouces

  • Couvercle à ouverture rapide ou couvercle boulonné à ensemble bossoir
  • Construction en alliage pour les corps et les paniers
  • Construction selon "AD 2000-Merkblätter", DIN EN 13445 ou ASME
  • Chemise à vapeur pour les fluides hautement visqueux
  • Revêtements et doublures disponibles sur demande

Applications

  • Traitement chimique
  • Pétrole
  • Production d’électricité
  • Secteur maritime
  • Eau
  • Pétrochimie
  • Offshore
  • Fer & acier
  • Automobile
  • HVAC
  • Pâte à papier & papier
  • Agroalimentaire
  • Produits pharmaceutiques
Comment acheter des produits Eaton