Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NBF

Les filtres de reniflard de la série NBF d’Eaton "aspirent et rejettent" l’air au fur et à mesure que les niveaux d’huile augmentent et baissent. Les filtres empêchent la pénétration de contamination dans l’air ambiant dans le fluide hydraulique. Cet air circulant contient des articles et de l’humidité qui peuvent provoquer de la corrosion, accroître l’usure de l’équipement et réduire les performances du fluide.

NBF
Type de filtre
Reniflard
Débit
120-925 gpm (450-3500 l/min)
Connexion
Raccordement fileté

Caractéristiques principales

  • Rechargeable avec un agent de séchage
  • Disponible avec adaptateur et indicateur de colmatage
  • Filtre à air à visser de rechange disponible séparément
  • Le joint et la cheville en plastique empêchent l’humidité d’entrer avant installation

Applications

  • Systèmes hydrauliques
  • Systèmes de lubrification des roulements
  • Équipement de terrassement mobile
  • Boîtes à engrenages
  • Systèmes hydrauliques robotiques
  • Systèmes de réservoir mobiles
  • Réservoirs de stockage de diesel
  • Transformateurs avec système de refroidissement à huile
  • Chambres à vide et de soudure
  • Matériel agricole
Comment acheter des produits Eaton