Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

NF

Les filtres hors ligne d’Eaton sont des filtres de flux partiel pour un filtrage précis des systèmes hydrauliques et de lubrification, conçus comme un supplément pour le filtre principal. Le filtrage hors ligne améliore la propreté et la qualité des fluides de fonctionnement et prolonge la durée de vie, empêchant ainsi une usure prématurée et la défaillance des composants du système.

La série de filtres hors ligne NF d’Eaton offre une large plage de filtrage dans une taille compacte, pour une grande capacité de rétention de la saleté, même avec une précision de filtre plus élevée. L’élément filtrant facilement accessible peut être remplacé rapidement et sans outils.

NF
Type de filtre
Monté en ligne
Pression de service maximale
232 psi (16 bar)
Température de service
14-176 °F (-10-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie

Applications

  • Équipement de fraisage pour pâte et papier
  • Grands groupes moteurs hydrauliques centraux
  • Équipement de moulage par injection
  • Presses d’estampillage
  • Machines d’extrusion
Comment acheter des produits Eaton