Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

OP-OE

L’indicateur de colmatage OE d’Eaton est un indicateur de différence de pression électrique et visuel combiné. Ce type d’indicateur de différence de pression peut être monté sur tous les filtres de pression ayant une pression de service ≤ 63 bar, si les ports de mesure correspondants sur le boîtier de filtres sont disponibles. Les indicateurs de colmatage s’intègrent facilement dans les systèmes de commande automatiques, et garantissent un contrôle continu de la contamination.

OP-OE
Type d’indicateur de colmatage
Visuel et visuel-électrique
Pression de service maximale
jusqu’à 914 psi (63 bar)
Température de service
-14-176 °F (-25-80 °C)

Caractéristiques principales

  • Signalisation optique et électrique du dépassement des limites de pression
  • Intégration facile dans des systèmes de commande automatiques
  • Contrôle continu de la contamination
Comment acheter des produits Eaton