Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

POLYLINE

Le boîtier de poches filtrantes unique POLYLINE d’Eaton est fabriqué en polypropylène ou PVDF renforcé par de la fibre de verre. Il est doté d’une résistance à la corrosion supérieure, ainsi que de capacités haute pression et température élevée. 

POLYLINE
# poches
1
Fermeture
Par vis
Conception
Conception en plastique industriel

Caractéristiques principales

  • Raccordements de tuyau en ligne ou en boucle
  • Tailles pour une poche filtrante #01 ou #02
  • Joints Viton® standard
  • Raccordements filetés NPT 2"
  • Pression de service maximale de 150 psi à 70 °F
  • Couvercle à visser, amovible manuellement
  • Flasque d’installation intégrale
  • Construction en plastique polypropylène
  • Valve de ventilation en plastique sur le couvercle avec robinet de jauge
  • Extérieur résistant à la corrosion, aucun revêtement nécessaire
  • Modèle duplex pour des applications à débit continu

Applications Polyline clés

  • Automobile
  • Agroalimentaire
  • Traitement chimique
  • Peintures, encres, résines et revêtements
  • Électronique
  • Pétrochimie
  • Traitement des eaux municipales
  • Traitement des eaux industrielles
  • Pâte et papier
  • Produits pharmaceutiques
  • Lubrifiants, fluides de métallurgie
  • Solvants

Construction tout en plastique, polypropylène robuste ou PVDF pour une résistance à la corrosion supérieure

Il n’y a pas de composants métalliques qui rouillent ou se corrodent. Le corps moulé monobloc unique n’a pas de cordons, soudures ou fissures qui piègent les particules et est facile à nettoyer. Le couvercle est amovible manuellement sans besoin d’outils, et est doté d’une valve de ventilation tout en plastique intégrée avec un robinet de jauge intégral 1/4". Les deux raccordements de tuyau inférieurs sont interchangeables comme sortie ou drain, permettant des configurations de tuyau en ligne ou en boucle faciles et sans modification pour s’adapter à toutes les conceptions d’installation. Un modèle duplex est disponible pour les applications qui nécessitent un flux continu. Dans ce cas, le débit n’a jamais besoin d’être interrompu pour le remplacement de poches. POLYLINE est l’option la plus adaptée pour les applications de filtration gravement corrosives ou sensibles à la contamination.

Options disponibles

  • Construction PVDF (Simplex, taille 02 uniquement, classé à 100 psi à 70 °F)
  • Raccordements à flasque 2", 150# ANSI (standard sur duplex)
  • Jauge de pression différentielle
Comment acheter des produits Eaton