Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

TEF

Les filtres de circuit de retour d’Eaton de la série TEF sont adaptés jusqu’à une pression de service de 145 psi (10 bar) et ont une conception simple qui élimine les raccords.  Grâce à sa conception pratique, le filtre de circuit de retour est facile à entretenir. Lors du remplacement de l’élément filtrant, un raccord détachable entre la tête filtrante et le bol filtrant empêche un débit de retour d’huile sale dans le réservoir. Ils sont dotés d’indicateurs DP visuels/électriques.

TEF
Type de filtre
Monté sur réservoir
Pression de service maximale
145 psi (10 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.

Applications

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants
Comment acheter des produits Eaton