Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Hydraulique et filtres de lubrification

TRS

Les filtres de circuit de retour d’Eaton de la série TRS sont adaptés jusqu’à une pression de service de 145 psi (10 bar). Les pointes de pression seront absorbées par une marge de sécurité suffisante. La série TRS sont des filtres en ligne montés sur le dessus du réservoir. Outre le raccordement au circuit de retour, ils disposent d’un raccordement d’aspiration sur le côté propre.

Type de filtre
Monté sur réservoir
Pression de service maximale
145 psi (10 bar)
Température de service
14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Entretien facile
  • Haute stabilité intrinsèque
  • Excellente capacité de filtre
  • Haute capacité de rétention de la saleté
  • Longue durée de vie.

Applications

  • Utilisé pour les fluides à base de pétrole\
  • Émulsions HW
  • Eaux glycolées
  • La plupart des fluides synthétiques et des fluides lubrifiants
Spécifications

Spécifications

Température de service : +14 °F à +212 °F
Milieu d’utilisation huile minérale, autres milieux sur demande
Pression de service max. : 145 PSI
Soupape de trop-plein de pression d’ouverture : 36 PSI
Valve de précharge de pression d’ouverture : 7,25 PSI
Valve d’aspiration de pression d’ouverture : 0,72 PSI
Adaptateur de conduite : raccordement fileté -20 SAE
Matériau du boîtier : Moulage en aluminium, polyamide en fibre de verre renforcée (bouchon à visser, bol filtrant)
Matériau d’étanchéité : Nitrile (NBR) ou Viton (FPM), autres matériaux sur demande
Position de montage : verticale
Volume du réservoir : 0,45 Gal.
Liens de téléchargement
X
Download Close