Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type CLC

Le séparateur à filtre coalescent type CLC d’Eaton est une cuve à deux étapes conçue pour la séparation du liquide sous forme d’une brume ou d’un brouillard fin du gaz ou de la vapeur. Il est principalement utilisé dans les processus comprenant des applications de refroidissement, condensation, vaporisation éclair ou évaporation.

Type CLC
Construction
Fabriquée
Matériau
Acier au carbone ou acier inoxydable
Options
3 modèles (31L-CLC, 36-CLC, 35L-CLC), homologation ASME

Caractéristiques principales

  • La conception à deux étages élimine jusqu’à 99 % des particules liquides ou solides entraînées plus grandes que 4 microns par rapport aux filtres coalescents à une étape capables d’éliminer les particules jusqu’à 10 microns
  • Faible encombrement
  • Maintenance facile
  • Trois configurations de débit (entrée et sortie horizontales (modèle 31L-CLC), entrée à flux ascendant verticale et sortie horizontale (modèle 36L-CLC), entrée horizontale avec sortie à flux ascendant verticale (modèle 35L-CLC)) 
  • Haut rendement pour une large gamme de débit
  • Applications à gaz, vapeur ou air

Applications de filtre coalescent/séparateur clés :

  • Gaz réfrigérants comprimés
  • Vapeur aérienne d’évaporateur
  • Air comprimé avant les lits de dessiccateur du sécheur
  • Gaz haute pression au niveau des puits d’injection
  • Les conduites de fioul vers le moteur dans les usines électriques et industrielles
  • Conduites de distribution de gaz et de gaz naturel ou stations régulatrices
Comment acheter des produits Eaton