Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type I

Les séparateurs de gaz/liquide de Type I interne sont conçus pour une installation à l’intérieur de récepteurs, tambours à vapeur, et autres cuves dans lesquels ils élimineront de l’air, du gaz ou de la vapeur 99 % des particules et gouttelettes de liquides de 10 microns ou plus larges. Les constructions en carbone et acier pour des applications à flux ascendant et descendant sont disponibles.

Type I
Construction
Fabriquée
Matière
Acier au carbone avec lames en acier inoxydable 304/304L
Options
Configurations à flux ascendant ou descendant, différents schémas de débit

Caractéristiques principales

  • Faible encombrement
  • Aucune pièce mobile ne s’use, aucun entretien requis
  • Une fois correctement calibré, installé et vidangé, il retirera jusqu’à 99 % de tous les entraînements solides et liquides lorsque les particules dépassent les 10 microns
  • Le Type 60-I a une configuration de flux ascendant
  • Le Type 70-I a une configuration de flux descendant

Applications

  • Tambours à vapeur
  • Turbines à vapeur
  • Équipement de refroidissement intermédiaire
  • Équipement de post-refroidissement
  • Têtes de puits à gaz
  • Têtes de puits profond
  • Extraction d’huile
  • Traitement chimique
  • Systèmes de récurage
  • Évaporateur
  • Déshydratation du glycol
  • Condensateur de soufre
  • Élimination de la buée
  • Échangeurs de chaleur
  • Réacteurs
  • Mise en décharge/gaz rejeté
Comment acheter des produits Eaton