Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Type TS

Le séparateur de gaz/liquide Type TS d’Eaton retire automatiquement 99 % de toutes les particules d’entraînement liquide et solide de 10 microns ou plus dans les traitements de l’air, du gaz et de la vapeur. Le tout, sans pièces mobiles qui s’usent et sans entretien nécessaire.

Type TS
Construction
Construction fabriquée verticale
Matériaux
Acier au carbone ou acier inoxydable
Options
Pieds de support, homologation ASME UM ou U (modèles acier au carbone + acier inoxydable)

Caractéristiques principales

  • Disponible en tailles de construction de 1” à 24” en acier au carbone ou acier inoxydable moulé
  • Conçu pour des applications à forte teneur en liquide
  • Haut rendement pour une large gamme de débit
  • Une fois correctement calibré, installé et vidangé, il retirera jusqu’à 99 % de tous les entraînements solides et liquides lorsque les particules dépassent les 10 microns
  • Aucune pièce mobile ne s’use, aucun entretien requis
  • Système de plaque de confinement Vortex (VCP) exclusif
Comment acheter des produits Eaton