Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

UM

Conçue et fabriquée pour les systèmes de lubrification et d’entretien d’huile, l’unité filtrante mobile d’Eaton est polyvalente et fiable. Elle est idéale pour la filtration d’un débit secondaire, en plus d’un filtre existant. La conception de sa structure portable et compacte lui permet de fonctionner dans des zones difficiles d’accès.

Les unités filtrantes hors ligne mobiles dans la série UM allient la commodité des unités filtrantes US au traitement d’huile mobile des systèmes hydrauliques et de lubrification.

UM
Système
Unité filtrante hors ligne mobile
Conception
Compact et portable
Retrait de
Particules et eau

Caractéristiques principales

  • Filtration hors ligne fiable et simple
  • Renforce le filtre en ligne de service existant
  • Améliore les classes de propreté
  • Durée de vie plus longue des composants du système et des fluides de service
  • Conception compacte permettant de gagner de l’espace et adaptée à votre utilisation
  • Éléments filtrants haute qualité avec grande capacité de rétention de la saleté
  • Les éléments filtrants peuvent être remplacés sans outils
  • Les valves de sécurité permettent un fonctionnement autonome
  • Filtration ininterrompue pendant le remplissage du réservoir
  • Utilisation optionnelle d’éléments filtrants absorbant l’eau
Comment acheter des produits Eaton