Les unités filtrantes hors ligne stationnaires d’Eaton sont conçues pour l’entretien à l’huile des engrenages avec lubrifiant haute viscosité pour la filtration hors ligne. La construction compacte sur une platine de montage sans tuyau est la condition préalable des petites dimensions et de la grande fiabilité. Le dispositif est équipé d’une pompe à engrenage entraînée par un moteur électrique. Les unités filtrantes de circulation US 10-640 prélèvent l’huile d’un réservoir raccordé par un flexible pour la nettoyer de ses contaminants (saleté et eau). L’huile purifiée est pompée dans le réservoir dédié. Les contaminants s’accumulent dans le filtre. L’unité fonctionne sans supervision une fois démarrée. La taille de particule de saleté maximum autorisée dans le fluide de service doit être < 200 µm. Des particules de saleté plus grandes entraînent une usure prématurée de la pompe à engrenage.
Les unités filtrantes hors ligne stationnaires de la série US sont utilisées pour la filtration fine, le remplissage ou le rinçage des systèmes hydrauliques. Les unités filtrantes sont équipées d’une pompe à engrenage entraînée par un moteur électrique. Elles sont disponibles en plusieurs volumes de débit d’entrée, différentes tailles et différents taux de microns pour la propreté de fluide requise.