Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

VS5

L’indicateur de colmatage de filtre électronique d’Eaton de la série VS5 permet aux utilisateurs de réduire les interruptions des machines et améliore les processus opérationnels. L’indicateur visuel fournit une manière simple et rapide de vérifier l’état du filtre, permettant aux opérateurs de prendre des décisions éclairées sur le remplacement de l’élément filtrant dans le cadre de leur stratégie de maintenance préventive.

VS5
Type d’indicateur de colmatage
Électrique ou visuel-électrique
Pression de service maximale
Acier inoxydable : 6000 psi (420 bar) Aluminium : 3200 psi (220 bar)
Température de service
Nitrile : -13-212 °F (-25-100 °C) Viton : 14-212 °F (-10-100 °C)

Caractéristiques principales

  • Mesure continue de la différence de pression
  • Indication de démarrage à froid jusqu’à environ +77 °F
  • Suppression des pointes de pression
  • Boîtier en aluminium ou acier inoxydable étanche à la poussière et aux éclaboussures
  • Transmission de signal sans interférence sur de longues distances
  • Utilisation optimale des éléments filtrants en fonction d’une définition précise des valeurs de mesure dans la plage de mesure finale
  • Interchangeable avec un indicateur de colmatage de type AE
Comment acheter des produits Eaton