Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modèle 85

Les crépines Y (Wye) d’Eaton sont une solution économique pour l’élimination mécanique de solides non désirés dans les conduites de liquide, gaz ou vapeur au moyen d’un élément filtrant en maille ou perforé. Elles sont utilisées dans des pipelines pour protéger les pompes, les compteurs, les vannes, les purgeurs, les régulateurs et d’autres équipements de traitement.

Type de fabrication
Coulé
Matériaux
Acier au carbone, acier inoxydable
Pression nominale
275-1480 psi (19-102 bar)

Caractéristiques principales

  • Construction à usage intensif
  • Faible encombrement
  • Couvercles boulonnés ou filetés
  • Crépines en acier inoxydable standard
  • Adaptée pour le liquide, le gaz ou la vapeur
  • Joints en fibre synthétique
  • Installation horizontale ou verticale

Options

  • Perforations de panier de 1/32" à 1/2"
  • Panier en maille de 20 à 400
  • Crépines MONEL
  • Crépines en maille d’acier inoxydable 20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 325 et 400

Application

  • Adaptée pour le liquide, le gaz ou la vapeur
  • Applications dans lesquelles la quantité de matériau à éliminer du débit est relativement basse
  • Pour les applications avec une teneur en saleté plus importante, les crépines Y montées avec un raccordement « d’extraction » permettent de nettoyer la crépine sans la retirer du corps de crépine.
Comment acheter des produits Eaton