Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

01.AS/TS

Les éléments filtrants d’aspiration 01.AS et TS sont parfaits pour une utilisation dans des filtres d’aspiration afin de protéger les pompes hydrauliques sensibles.

La large gamme d’éléments filtrants d’Eaton offre un fonctionnement sans problème lors du filtrage de fluides abrasifs, lubrifiants de refroidissement ou fluides à base d’eau, et est conçue pour obtenir une propreté conforme aux exigences. Eaton peut effectuer des analyses de fluide sur site ou dans notre laboratoire pour déterminer le meilleur élément filtrant pour vos exigences en matière de système hydraulique et de lubrification.

Ces éléments sont parfaits pour une utilisation dans des filtres d’aspiration afin de protéger les pompes hydrauliques sensibles.

01.AS/TS
Matériau du filtre
Maille en acier inoxydable
Dimensions nominales
180–631
Conception
Extrémité ouverte double

Caractéristiques principales

  • Une grande résistance aux pressions de service et débits d’entrée variables
    contribue à l’une des meilleures capacités de rétention de la saleté et
    efficacités de filtration sur le marché
  • Les filtres contiennent plus de plis et zone de surface que la plupart des
    concurrents
  • Rendement de filtre cohérent, même à une pression différentielle élevée

Avantages :

  • Valeur et ratio prix-performance exceptionnels
  • Fiabilité du système améliorée
  • Réduction du nombre des opérations de maintenance
  • Coûts de maintenance plus faibles
  • Durée de vie de l’élément filtrant prolongée
  • Solutions personnalisées pour les défis de filtration spécifiques
  • Services en laboratoire
  • Conseil technique et assistance d’ingénierie

Marchés :

  • Production d’électricité
  • Agriculture et construction
  • Manutention
  • Vent
  • Pétrochimie

Applications :

  • Compresseurs
  • Boîtes à engrenages
  • Groupe moteur
  • Modules de lubrification
  • Systèmes hydrauliques mobiles
  • Équipement d’usine
Comment acheter des produits Eaton