Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

01.WSNR

Les éléments filtrants hors ligne 01.WSNR Watersorp sont parfaits pour une utilisation dans des filtres hors ligne pour éliminer les particules et l’eau d’un système hydraulique.

La large gamme d’éléments filtrants d’Eaton offre un fonctionnement sans problème lors du filtrage de fluides abrasifs, lubrifiants de refroidissement ou fluides à base d’eau, et est conçue pour obtenir une propreté conforme aux exigences. Eaton peut effectuer des analyses de fluide sur site ou dans notre laboratoire pour déterminer le meilleur élément filtrant pour vos exigences en matière de système hydraulique et de lubrification.

Ces éléments sont parfaits pour une utilisation dans des filtres hors ligne pour éliminer les particules et l’eau d’un système hydraulique.

01.WSNR
Matériau du filtre
Microfibres de verre avec couche d’absorption
Dimensions nominales
250 - 1000 (10 bar)
Conception
Extrémité ouverte double

Caractéristiques principales

  • Absorbe l’eau libre et émulsifiée dans l’huile
  • Filtre la contamination par particules en même temps
  • Réduit le vieillissement de l’huile et la désactivation des fluides
  • Combinaison d’un milieu filtrant fin en fibre de verre avec un filtre molleton spécial pour absorption d’eau
  • Capacité de rétention de la saleté et résistance à la pression garanties

Avantages :

  • Valeur et ratio prix-performance exceptionnels
  • Fiabilité du système améliorée
  • Réduction du nombre des opérations de maintenance
  • Coûts de maintenance plus faibles
  • Durée de vie de l’élément filtrant prolongée
  • Solutions personnalisées pour les défis de filtration spécifiques
  • Services en laboratoire
  • Conseil technique et assistance d’ingénierie

Marchés :

  • Production d’électricité
  • Agriculture et construction
  • Manutention
  • Vent
  • Pétrochimie

Applications Watersorp :

  • Huiles hydrauliques
  • Huiles de lubrification
  • Huiles esther
  • Oléfines poly-alpha
  • Huiles végétales
  • Gazole
Comment acheter des produits Eaton