Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ABP

Avec une efficacité supérieure à 99 %, chaque modèle de poche filtrante ABP offre des solutions de filtration économiques pour des applications exigeantes. Les quatre modèles garantissent que les utilisateurs peuvent éliminer efficacement les particules allant de 1 à 25 µm et offrent une longue durée de vie. 

ABP
Matière
Soufflé à l’état fondu
Rendement
Haut
Capacité
Conformité aux normes 

Caractéristiques principales

  • Les poches filtrantes en polypropylène ABP sont fabriquées à partir de matériau filtrant en microfibres hydrophobe. Elles nécessitent donc un mouillage préalable avec une solution aqueuse (toutes les informations sur le mouillage et l’installation sont fournies avec chaque boîte de poches filtrantes ABP)
  • Matériau filtrant soufflé à l’état fondu en polypropylène haute efficacité avec profils de densité classés pour optimiser la capacité de rétention et prolonger la durée de vie
  • Aucun additif, tel que résines, liants ou traitements de surface
  • La couche supérieure en polypropylène Spunbond élimine la quasi-totalité des migrations de fibres
  • Le processus UNI-WELD unique pour le joint du bas offre un joint de couture plus solide et plus flexible
  • La construction entièrement soudée avec une bague d’étanchéité SENTINEL brevetée offre une filtration entièrement exempte de fuites
  • La bague d’étanchéité actionnée par la pression SENTINEL offre une étanchéité flexible et chimiquement résistante qui s’adapte à n’importe quel boîtier de poches filtrantes
  • Tous les matériaux en polypropylène utilisés dans la fabrication sont conformes

Applications ABP clés

  • Boisson
  • Élimination des particules fines dans le nettoyage des pièces
  • Élimination du charbon actif dans les systèmes de traitement
  • Filtration finale du vinaigre
  • Vernis
  • Huiles hydrauliques et lubrifiants
Conformité FDA/EC

Tous les matériaux polypropylènes utilisés dans la fabrication sont conformes aux régulations de la FDA (Food and Drug Administration), Titre 21 du Code des règlements fédéraux, Section 177, et des réglementations du CE 1935/2004 et 10/2011, comme défini pour le contact alimentaire.

Comment acheter des produits Eaton