Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

ACCUGAF

L’efficacité des poches filtrantes pour des applications exigeantes est supérieure à 99 %

Avec une efficacité supérieure à 99 %, chaque modèle de poche filtrante ACCUGAF offre des solutions de filtration économiques pour des applications exigeantes. Les cinq modèles garantissent que les utilisateurs peuvent éliminer efficacement les particules allant de 1 à 25 µm et offrent une longue durée de vie.

ACCUGAF
Matière
Soufflé à l’état fondu
Rendement
Haut
Capacité
Standard

Caractéristiques principales

  • Les poches filtrantes en polypropylène ACCUGAF sont fabriquées à partir de matériau filtrant en microfibres hydrophobe, ce qui nécessite un mouillage préalable avec une solution aqueuse (toutes les informations sur le mouillage et l’installation sont fournies avec chaque boîte de poches filtrantes ACCUGAF)
  • Matériau filtrant soufflé à l’état fondu en polypropylène ou polyester haute efficacité avec profils de densité classés pour optimiser la capacité de rétention et prolonger la durée de vie
  • Aucun additif, tel que résines, liants ou traitements de surface
  • La double couche supérieure en aval élimine quasiment toute la migration de fibres
  • Le processus UNI-WELD unique pour le joint du bas offre un joint de couture plus solide et plus flexible
  • La construction entièrement soudée avec une bague d’étanchéité SENTINEL brevetée offre une filtration entièrement exempte de fuites
  • La bague d’étanchéité actionnée par la pression SENTINEL offre une étanchéité flexible et chimiquement résistante qui s’adapte à n’importe quel boîtier de poches filtrantes
  • Eaton recommande vivement d’utiliser un outil d’insertion qui facilite l’insertion de la poche filtrante dans le boîtier de poches filtrantes et garantit le bon alignement de la poche filtrante dans le panier de maintien

Applications Poche filtrante ACCUGAF clés

  • Filtration de bière, vin, spiritueux et boisson
  • Élimination des particules fines dans le nettoyage des pièces
  • Filtration finale des vernis
  • Filtration finale du vinaigre
  • Élimination du charbon actif dans les systèmes de traitement
  • Huiles hydrauliques et lubrifiants

Conformité FDA/EC 

Tous les matériaux polypropylènes utilisés dans la fabrication sont conformes aux régulations de la FDA (Food and Drug Administration), Titre 21 du Code des règlements fédéraux, Section 177, et des réglementations du CE 1935/2004 et 10/2011 telles que définies pour le contact alimentaire.

Les modèles de poches filtrantes ACCUGAF AGFE ne sont PAS conformes aux réglementations et directives CE mentionnées.

Comment acheter des produits Eaton