Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO CP1

Les plaques filtrantes en profondeur BECO CP1 d’Eaton sont fabriquées spécialement avec une épaisseur réduite pour la filtration de milieux colloïdaux et visqueux, et de médias contenant des particules.

Ces plaques filtrantes sont principalement utilisées pour la filtration de polissage des liquides visqueux et pour une large gamme de filtrations, même pour retirer des particules larges, cristallines, amorphes ou gélatineuses.

BECO CP1
Matériau du filtre
Cellulose avec composants minéraux
Applications
Filtration large, clarification et filtration fine
Conformité
FDA, EC1935

Caractéristiques principales

  • Grande capacité de rétention de la saleté pour filtration économique
  • Structure à fibre et cavité différenciée (zone de surface intérieure) pour la plus grande gamme d’applications et de conditions de fonctionnement
  • La combinaison idéale de propriétés de filtration action et d’absorption garantit une excellente sécurité
  • Matériaux bruts de grande pureté garantissant une influence minimale sur les filtrats
  • Une assurance qualité complète pour tous les matériaux bruts et auxiliaires, et des contrôles intensifs au cours du processus garantissent une qualité continue des produits finis

Applications :

  • Rétention des particules de charbon actif
  • Filtration de polissage des huiles de cuisson
  • Solvants, vernis clairs
  • Extraits de légume
  • Bases de pommades
  • Filtration de terre à foulon

Secteurs :

  • Bière
  • Vin
  • Jus de fruits
  • Vin de fruits
  • Produits chimiques fins
  • Produits pharmaceutiques

Comment acheter des produits Eaton