Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PFplus

Eaton propose des produits de filtration de boisson haute qualité, conçus et fabriqués conformément aux normes les plus récentes et les plus exigeantes en matière de qualité. Les cartouches filtrantes à membrane plissée BECO MEMBRAN PFplus sont conçues pour le retrait des micro-organismes d’altération et offrent une longue durée de vie grâce à une excellente stabilité mécanique et thermique. L’intégrité des cartouches filtrantes BECO MEMBRAN PFplus peut être testée.

BECO MEMBRAN PFplus
Matériau du filtre
Polyfluorure de vinylidène (PVDF)
Rétention
Absolu (Valeurs LRV)
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Longue durée de vie grâce à une zone filtrante plus large et une excellente stabilité mécanique
  • Haute rétention microbiologique en raison des tailles de pore uniformes
  • Très bonne résistance au média de stérilisation et aux solutions de nettoyage
  • Le filtre peut être stérilisé plusieurs fois avec de la vapeur ou de l’eau chaude
  • Les cartouches filtrantes usées peuvent être stockées sèches ; la membrane conserve sa mouillabilité et son élasticité pendant le stockage
Comment acheter des produits Eaton