Notre site internet Eaton utilise des cookies pour vous offrir une navigation optimale. Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies ainsi que notre politique de protection des données personnelles.
Les cartouches filtrantes à membrane BECO MEMBRAN PS Aqua sont conçues spécifiquement pour la filtration de l’eau. La membrane PES fournit des débits d’entrée élevés et une durée de vie prolongée pour la filtration finale de l’eau dans les applications agroalimentaires.
Référence d’article | PSA02 |
---|---|
Matériau du filtre | Polyéthersulfone |
Taux de rétention (µm) | 0,2 |
Rétention | Absolu |
Longueur | 20”, 30”, 40” |
Codes d’adaptateur | 2, 7 |
Cages | Oui |
Structure | Plissée |
Test de maintien de la pression Pression d’essai en psig et taux de diffusion par 10" |
36,3 psig (2,5 bar) ≤ (20 ml/min) |
Possibilité de lavage à contre-courant | Limité à 29 psid (2,0 bar) à 68 °F (20 °C) |
Résistance chimique | pH 1 – 14 |
Température de service max. | 176 °F (80 °C) |
Pression différentielle max. dans le sens du débit | 72,5 psid (5,0 bar) à 68 °F (20 °C) 4,4 psid (0,3 bar) à 250 °F (121 °C) |
Cycles de vapeur | ≥ 100 à 221 °F (105 °C) en 30 minutes |