Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PS Pure DL

BECO MEMBRAN PS Pure DL sont des cartouches filtrantes à membrane de stérilisation double couche avec un taux de rétention de 0,1 μm. La cartouche filtrante à membrane en polyéthersulfone (PES) hydrophile retient les micro-organismes.

BECO MEMBRAN PS Pure DL
MATÉRIAU DE FILTRE
Polyéthersulfone (PES)
RÉTENTION
Absolue
TEMPÉRATURE MAX. DE FONCTIONNEMENT
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • La membrane en polyéthersulfone asymétrique offre une grande rétention microbiologique et son intégrité peut être testée
  • Facilement humidifiable lors du test d’intégrité
  • Grande compatibilité chimique à partir de pH 1 - 14
Comment acheter des produits Eaton