Notre site internet Eaton utilise des cookies pour vous offrir une navigation optimale. Pour obtenir des informations détaillées sur les cookies et leur utilisation, veuillez consulter notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies ainsi que notre politique de protection des données personnelles.
Les cartouches filtrantes BECO MEMBRAN PS Pure faites en polyéthersulfone sont spécialement conçues pour une élimination fiable des micro-organismes d’altération et répondent aux exigences d’une durée de vie prolongée pour les boissons, les aliments liquides, les cosmétiques, les produits chimiques fins et la filtration d’eau de traitement finale.
Référence d’article | PSP02, PSP04, PSP06, PSP10 |
---|---|
Matériau du filtre | Polyéthersulfone |
Taux de rétention (µm) | 0,2, 0,45, 0,65, 1 |
Rétention | Absolu |
Longueur | 10”, 20”, 30”, 40” |
Codes d’adaptateur | 0, 2, 7 |
Cages | Oui |
Structure | Plissée |
Test de maintien de la pression Pression d’essai en psig et taux de diffusion par 10" |
PSP02 PSP04 PSP06 PSP10 |
Possibilité de lavage à contre-courant | Limité à 29 psid (2,0 bar) à 68 °F (20 °C) |
Résistance chimique | pH 1 – 14 |
Température de service max. | 176 °F (80 °C) |
Pression différentielle max. dans le sens du débit | 72,5 psid (5,0 bar) à 68 °F (20 °C) 4,4 psid (0,3 bar) à 250 °F (121 °C) |
Cycles de vapeur | ≥ 100 à 221 °F (105 °C) en 30 minutes |