Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PS Wine

Les viticulteurs portent une attention particulière à la couleur et à la saveur de leurs vins. La filtration du vin est une étape important dans les phases finales des vins et des vins pétillants pour garantir la stabilité microbienne et la saveur du vin. Les cartouches filtrantes à membrane BECO MEMBRAN PS Wine sont conçues spécialement pour une élimination faible des micro-organismes d’altération des vins et vins pétillants.

La cartouche filtrante BECO MEMBRAN PS Wine est faite de membranes en polyéthersulfone de grande qualité qui associent parfaitement une longue durée de vie à une conservation complète des saveurs et couleurs précieuses des vins haut de gamme.

BECO MEMBRAN PS Wine
Matériau du filtre
Polyéthersulfone
Rétention
Absolu (Valeurs LRV)
Température de service max.
166 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • La membrane en polyéthersulfone asymétrique offre une grande rétention microbiologique et son intégrité peut être testée
  • La grande zone filtrante et la structure de membrane asymétrique en polyéthersulfone offrent des débits d’entrée exceptionnellement élevés et une très longue durée de vie
  • La conception spéciale permet une pression différentielle de 72,5 psi (5 bar) dans le sens du débit et une pression différentielle de 29 psi (2 bar) dans le sens inverse pour garantir une longue durée de vie
  • La grande stabilité thermique permet plus de 100 cycles de stérilisation à la vapeur
  • Disponible en 0,45 et 0,65 µM, codes 2 et 7 et d’une longueur de 20" (500 mm) et 30" (750 mm). Pour d’autres dimensions et taux de rétention, il peut être complété par la gamme BECO MEMBRAN PS Pure
  • Conservation complète des saveurs et couleurs précieuses dans les vins
  • Eaton peut suggérer la configuration la plus économique de filtre préalable ou final
Comment acheter des produits Eaton