Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MEMBRAN PS Beer

Les cartouches filtrantes à membrane BECO MEMBRAN PS Beer d’Eaton sont conçues spécifiquement pour la filtration de la bière. 

Les cartouches filtrantes BECO MEMBRAN PS Beer sont conçues pour une élimination fiable des micro-organismes d’altération et une durée de vie prolongée. Eaton vous aidera pour s’assurer que vous produisiez une bière stable dans le temps.

BECO MEMBRAN PS Beer
Matériau du filtre
Polyéthersulfone
Rétention
Absolu (Valeurs LRV)
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • La membrane en polyéthersulfone asymétrique offre une grande rétention microbiologique et son intégrité peut être testée
  • La grande zone filtrante et la structure de membrane asymétrique en polyéthersulfone offrent des débits d’entrée exceptionnellement élevés et une très longue durée de vie
  • La conception spéciale permet une pression différentielle de 72,5 psi (5 bar) dans le sens du débit et une pression différentielle de 29 psi (2 bar) dans le sens inverse pour garantir une longue durée de vie
  • La grande stabilité thermique permet plus de 100 cycles de stérilisation à la vapeur
  • Grande compatibilité chimique à partir de pH 1 - 14
  • Eaton peut suggérer la configuration la plus économique de filtre préalable ou final
Comment acheter des produits Eaton