Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO MiniCap P

Les filtres prêts à l’emploi BECO MiniCap P incluent des plaques filtrantes en profondeur BECOPAD P. La cellulose de grande pureté des plaques filtrantes en profondeur BECOPAD P forme une structure unique, qui ne nécessite pas de composants minéraux pour l’élimination des microbes.

Les filtres jetables BECO MiniCap P sont utilisés pour la filtration de petits volumes de milieu contenant des particules ou pour l’élimination de microbes.

BECO MiniCap P
Unité de filtration
Entièrement jetable
Zone de filtrage
3,3 po² (21,2 cm²)
Usage
Essais à grande échelle

Caractéristiques principales

  • Temps de traitement plus courts
  • Meilleure sécurité du processus
  • Aucun effort de nettoyage ou validation de nettoyage requis

Le milieu filtrant en profondeur BECOPAD P est cationique, caractérisé par une absorption liée à la charge pendant la filtration. De plus, le milieu filtrant a une teneur en ions solubles très faible, particulièrement en calcium, magnésium et aluminium. La résistance chimique et la résistance d’éclatement sont particulièrement élevées. Par conséquent, il est adapté aux applications impliquant une séparation mécanique des particules et une rétention absorbante des particules chargées négativement.

En raison de la teneur minimale en endotoxines et la réduction optimisée en endotoxines, le milieu filtrant est idéal pour les traitements pharmaceutiques.

Les filtres BECO MiniCap P ont une superficie de filtration de 3,3 po² (21 cm²). Avec un volume de filtration de 0,26 - 2,6 gal (1 - 10 litres), ils sont adaptés aux applications en laboratoire et les essais à grande échelle.

Applications

  • Essais à grande échelle
  • Sélection de milieux filtrants adaptés et détermination de la superficie de filtration requise
  • Préparation d’échantillon
  • Séparation de débris de cellule
  • Filtration du milieu de culture de cellules
  • Filtration de sérum

Les secteurs incluent :

  • Biotechnologie
  • Produits pharmaceutiques
  • Chimie fine
Comment acheter des produits Eaton