Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT CL

Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT CL Coreless sont composées d’un matériau filtrant en polypropylène enroulé avec différentes couches de large à fine. Les cartouches filtrantes sont fabriquées sans noyau et avec un grand diamètre pour offrir de grands débits d’entrée. Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT CL Coreless sont utilisées dans diverses applications avec des débits d’entrée élevés pour la clarification de liquide dans le secteur agroalimentaire.

BECO PROTECT CL
Matériau du filtre
Polypropylène
Rétention
Rendement de 99,98 %
Température de service max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Grand diamètre de cartouche filtrante pour des débits d’entrée élevés et une pression différentielle basse
  • Longue durée de vie
  • Grande résistance chimique grâce à l’utilisation de polypropylène 100 %
  • Grande capacité de rétention de la saleté via une configuration de filtre classée
  • Aucun liant ou adhésif
Comment acheter des produits Eaton