Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT CS CellStream sont les premières cartouches filtrantes en profondeur faites en matériau de plaque filtrante en profondeur BECOPAD. La méthode spéciale d’emballage optimise la zone filtrante et offre également une stabilité mécanique et thermique exceptionnelle pour toutes les applications de filtration de boisson.
Référence | CS115 |
---|---|
Matériau du filtre | Cellulose spéciale (PP) |
Taux de rétention (Micromètre) | 0,2 |
Efficacité de rétention | Nominal |
Longueur | 30", 40" |
Codes d’adaptateur | 2, 7 |
Cages | Oui |
Structure | Enroulée |
Test de maintien de la pression Pression d’essai en psig et taux de diffusion par 10" |
- |
Possibilité de lavage à contre-courant | Jusqu’à 29 psid (2,0 bar) à 176 °F (80 °C) |
Résistance chimique | Limité |
Température de service max. | 176 °F (80 °C) |
Pression différentielle max. dans le sens du débit | 21,8 psid (1,5 bar) à 68 °F (20 °C) |
Cycles de vapeur | > 100 à 230 °F (110 °C) en 30 minutes |