Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

BECO PROTECT HF HighFlow

Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT HF HighFlow sont composées d’un matériau filtrant de plusieurs couches plissées de polypropylène thermiquement liées, ce qui offre une grande zone de surface, un rendement maximal et des débits d’entrée exceptionnellement élevés.

Ces cartouches filtrantes en profondeur sont conçues pour les processus nécessitant de grandes performances. Les cartouches filtrantes en profondeur BECO PROTECT HF HighFlow sont principalement utilisées pour la filtration d’eau dans des applications Sciences de la vie, en raison de la faible chute de pression et la grande capacité de rétention de la saleté.

BECO PROTECT HF HighFlow
Matériau du filtre
Polypropylène
Rétention
Rendement de 99,98 %
Température de service Max.
176 °F (80 °C)

Caractéristiques principales

  • Grande rétention pour un effet de séparation fiable, ratio ß ≥ 5 000 ou ≥ 99,98 % d’efficacité pour les particules définies
  • Grande zone de surface, entraînant une pression différentielle initiale basse et d’excellentes capacités de rétention de la saleté
  • Sens du débit de l’intérieur vers l’extérieur
Comment acheter des produits Eaton