Les cartouches filtrantes en profondeur en acier inoxydable BECO PROTECT KM sont faites de poudre métallique poreuse (316 L) et sont disponibles avec un taux de rétention de 10 µm. Ces cartouches filtrantes sont idéales pour séparer les particules de rouille et les matières abrasées dans les applications de filtration de la vapeur, ainsi que la filtration de liquide à hautes températures.
Référence | KM10 |
---|---|
Matériau du filtre | Acier inoxydable 316 L (1.4404) |
Taux de rétention (µm) | 10 |
Efficacité de rétention | Nominal |
Longueur | 10”, 20”, 30” |
Codes d’adaptateur | 7 |
Cages | Oui |
Structure | Fritté |
Test de maintien de la pression Pression d’essai en psig et taux de diffusion par 10" |
- |
Possibilité de lavage à contre-courant | Jusqu’à 14,5 psid (1,0 bar) à 77 °F (25 °C) |
Résistance chimique | pH 1 – 14 |
Température de service max. | 392 °F (200 °C) |
Pression différentielle max. dans le sens du débit | - |
Cycles de vapeur | > 100 |